Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LA26200C |
LA32100B |
LA32200B |
LA50200A |
LA50300A |
LA50350A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Épaisseur t (mm) | Largeur l (mm) | Longueur L (mm) | Pas du trou de montage (mm) | Type de boulon | Trou de montage, boulon (pièce) | Type de forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.41 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | 26 | 200 | 55 | M8 | 4 | C | ||
74.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 32 | 100 | 60 | M10 | 2 | B | ||
96.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 32 | 200 | 55 | M10 | 4 | B | ||
159.66 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 50 | 200 | 55 | M10 | 4 | A | ||
221.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 50 | 300 | 65 | M10 | 5 | A | ||
286.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 45 | 50 | 350 | 80 | M10 | 5 | A |
Loading...
Matériau | Système métallique | Matériau de système métallique | Laiton à haute résistance à la traction | Lubrification | Exempt d'huile |
---|---|---|---|---|---|
Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 29 | Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.5 | Valeur PV maximale admissible(N/mm2·m/s) | 1.65 |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur t(mm)
Largeur l(mm)
Longueur L(mm)
Pas du trou de montage(mm)
Type de boulon
Trou de montage, boulon(pièce)
Type de forme
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles