Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
415M-RB75 |
415M-RB100 |
415M-RB125 |
420M-RB75 |
420M-RB100 |
420M-RB125 |
420MR-RB75 |
420MR-RB100 |
420MR-RB125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 102 | Roulette à verrouillage total | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
40.18 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 125 | Roulette à verrouillage total | 70 | Caoutchouc | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
39.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 150 | Roulette à verrouillage total | 80 | Caoutchouc | - | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | |
25.12 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 102 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | 69 | 30 | - | - | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
30.28 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 125 | NA | 70 | Caoutchouc | - | 100 | 84 | 32 | - | - | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
37.30 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 150 | NA | 80 | Caoutchouc | - | 125 | 99 | 34.0 | - | - | Pivotant | M | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
23.08 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 102 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 75 | - | - | - | - | Type fixe | MR | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
28.40 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 125 | NA | 70 | Caoutchouc | - | 100 | - | - | - | - | Type fixe | MR | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
29.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct type fixe | 150 | NA | 80 | Caoutchouc | - | 125 | - | - | - | - | Type fixe | MR | RB | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 76(87) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 57(60) | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 105 |
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 80 | Largeur de voiture(mm) | 32 | Catégorie de charge | Charge légère |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.6 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Ton de couleur | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles