Roulettes, modèle à plaque plate 420YS / 413YS Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle à plaque plate 420YS / 413YS Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· Applying heat treatment to special steel has resulted in a longer life, a lighter weight and enhanced strength.
· Furthermore, the product features light swiveling performance that overturns common sense regarding industrial casters, and also features lighter handling.
· A high grade caster made from carefully selected materials with a fine finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413YS-FR100
413YS-FR125
413YS-FR150
413YS-MCB100
413YS-MCB125
413YS-MCB150
413YS-NRB100
413YS-NRB125
413YS-NRB150
413YS-RBB100
413YS-RBB125
413YS-RBB150
413YS-UB100
413YS-UB125
413YS-UB150
413YS-UBB100
413YS-UBB125
413YS-UBB150
420YS-FR100
420YS-FR125
420YS-FR150
420YS-MCB100
420YS-MCB125
420YS-MCB150
420YS-NRB100
420YS-NRB125
420YS-NRB150
420YS-RBB100
420YS-RBB125
420YS-RBB150
420YS-UB100
420YS-UB125
420YS-UB150
420YS-UBB100
420YS-UBB125
420YS-UBB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

35.67 €

1 6 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation130Caoutchouc-68(71)68(71)9090100309135FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

49.66 €

1 6 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810438FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

55.60 €

1 6 jours 190140.01~220.00Avec butée de rotation170Caoutchouc-75(80)75(80)1021021503811841FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

66.99 €

1 11 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100339135MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

90.93 €

1 Disponible 11 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation200[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021254310438MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

105.76 €

1 Disponible 11 jours 190220.01~320.00Avec butée de rotation230[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504311841MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

38.56 €

1 6 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100299135NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

49.11 €

1 11 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation200[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510438NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

60.58 €

1 6 jours 190220.01~320.00Avec butée de rotation230[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

40.31 €

1 6 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-68(71)68(71)9090100329135RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

56.46 €

1 11 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation200Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810438RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

65.42 €

1 6 jours 190220.01~320.00Avec butée de rotation230Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

40.49 €

1 Disponible 6 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100329135UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

58.48 €

1 Disponible 6 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810438UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

68.88 €

1 11 jours 190220.01~320.00Avec butée de rotation230UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021503811841UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

48.43 €

1 Disponible 11 jours 132140.01~220.00Avec butée de rotation160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100329135UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

66.60 €

1 11 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810438UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

79.44 €

1 6 jours 190220.01~320.00Avec butée de rotation230UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021504011841UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

30.16 €

1 6 jours 13280.01~140.00NA130Caoutchouc-68(71)68(71)9090100308635FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

42.42 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA160Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

47.14 €

1 6 jours 190140.01~220.00NA170Caoutchouc-75(80)75(80)1021021503811841FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

56.99 €

1 Disponible 11 jours 132140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100338635MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

85.65 €

1 Disponible 11 jours 168140.01~220.00NA200[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021254310238MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

100.39 €

1 Disponible 11 jours 190220.01~320.00NA230[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021504311841MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

31.31 €

1 Disponible 6 jours 132140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)68(71)68(71)9090100298635NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

43.73 €

1 Disponible 6 jours 168140.01~220.00NA200[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021253510238NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

50.98 €

1 11 jours 190220.01~320.00NA230[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75(80)75(80)1021021503511841NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

34.62 €

1 6 jours 132140.01~220.00NA160Caoutchouc-68(71)68(71)9090100328635RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

49.84 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA200Caoutchouc-75(80)75(80)1021021253810238RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

58.84 €

1 11 jours 190220.01~320.00NA230Caoutchouc-75(80)75(80)1021021504011841RBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

35.54 €

1 Disponible 6 jours 132140.01~220.00NA160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100328635UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

52.97 €

1 Disponible 6 jours 168140.01~220.00NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810238UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

63.38 €

1 Disponible 6 jours 190220.01~320.00NA230UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021503811841UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

43.36 €

1 Disponible 11 jours 132140.01~220.00NA160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)68(71)68(71)9090100328635UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

60.71 €

1 11 jours 168140.01~220.00NA200UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021253810238UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

71.80 €

1 11 jours 190220.01~320.00NA230UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75(80)75(80)1021021504011841UBBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct pivotante Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Catégorie de charge Charge moyenne Diamètre du trou de montage P(mm) 11 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Référence YS

Assistance technique