Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 85 | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | C | Roue moulée intégrée | |
16.08 € | 1 | 6 jours | 93 | 80 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | C | Roue moulée intégrée | ||
5.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | N | Roue 100% nylon | |
6.44 € | 1 | 12 jours | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Roue 100% nylon | ||
7.21 € 2.74 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Roue 100% nylon | ||
8.62 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
8.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
9.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
11.92 € | 1 | 11 jours | 70 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
15.23 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
17.83 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
9.88 € | 1 | 11 jours | 70 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
13.43 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
14.49 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
8.68 € 4.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | 50 | Caoutchouc | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.99 € 5.00 € | 1 |
Jour même
Stock | 93 | 60 | Caoutchouc | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.54 € 2.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 70 | 50 | Caoutchouc | - | 28 | 47 | 50 | 26 | SR | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
10.52 € | 1 | 11 jours | 85 | 50 | Caoutchouc | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
11.86 € | 1 | 11 jours | 93 | 60 | Caoutchouc | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
15.11 € | 1 | 5 jours | 85 | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
16.95 € | 1 | 5 jours | 93 | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
15.03 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | C | Roue moulée intégrée | ||
17.76 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | C | Roue moulée intégrée | ||
6.44 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | N | Roue 100% nylon | ||
6.50 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | N | Roue 100% nylon | ||
6.89 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | N | Roue 100% nylon | ||
9.52 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
9.65 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
10.88 € 4.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
12.99 € | 1 | 11 jours | 70 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
17.01 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
19.33 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PB | Roue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés | ||
11.06 € | 1 | 11 jours | 70 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
14.89 € | 1 | 11 jours | 85 | 70 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
15.87 € | 1 | 11 jours | 93 | 80 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
8.92 € | 1 | 11 jours | 85 | 50 | Caoutchouc | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
7.80 € | 1 | 6 jours | 70 | 50 | Caoutchouc | - | 42 | 60 | 50 | 26 | SRP | RD | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.13 € | 1 | 11 jours | 85 | 50 | Caoutchouc | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
12.48 € | 1 | 11 jours | 93 | 60 | Caoutchouc | - | 42 | 60 | 75 | 26 | SRP | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
11.47 € | 1 | 11 jours | 70 | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
11.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
12.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 55 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Type fixe |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles