Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
550P-N38 |
550P-N50 |
550P-NRB38 |
550P-NRB50 |
550R-N38 |
550R-N50 |
550R-NRB38 |
550R-NRB50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | Plaque pour montage direct pivotante / Doubles roues | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Pivotant | P | N2 | Roue 100% nylon | |
22.18 € | 1 |
Jour même
Stock | Plaque pour montage direct pivotante / Doubles roues | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Pivotant | P | N2 | Roue 100% nylon | ||
20.82 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante / Doubles roues | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Pivotant | P | BN2 | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
22.04 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante / Doubles roues | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Pivotant | P | BN2 | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
12.46 € | 1 | 5 jours | Plaque pour montage direct type fixe / Doubles roues | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Type fixe | R | N2 | Roue 100% nylon | ||
11.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe / Doubles roues | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Type fixe | R | N2 | Roue 100% nylon | |
13.20 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe / Doubles roues | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Type fixe | R | BN2 | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
15.20 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe / Doubles roues | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Type fixe | R | BN2 | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux |
Loading...
Propriétés | Plancher surbaissé | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 52 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 52 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 |
Largeur de voiture(mm) | 21 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition zingage noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles