• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes, modèle à plaque plate 520S/513S/520SR Diamètre de roue 125/150mm

Roulettes, modèle à plaque plate 520S/513S/520SR Diamètre de roue 125/150mm

A caster manufactured by press forming extremely thick materials in order to satisfy durability and load resistance requirements. Ideal for large machinery, carts for transporting heavy objects, etc., that require a high load capacity and stability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513S-MCB125
513S-MCB150
513S-NRB125
513S-NRB150
513S-RB125
513S-RB150
513S-URB125
513S-URB150
520S-MCB125
520S-MCB150
520S-NRB125
520S-NRB150
520S-RB125
520S-RB150
520S-URB125
520S-URB150
520SR-MCB125
520SR-MCB150
520SR-NRB125
520SR-NRB150
520SR-RB125
520SR-RB150
520SR-URB125
520SR-URB150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

118.63 €

12 jours Plaque pour montage direct pivotante171Avec butée de rotation240[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014012551124Charge moyenne48.0PivotantSMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

138.40 €

12 jours Plaque pour montage direct pivotante196Avec butée de rotation300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014015051126Charge moyenne50.0PivotantSMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

76.65 €

7 jours Plaque pour montage direct pivotante171Avec butée de rotation240[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014012550124Charge moyenne48.0PivotantSNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

85.26 €

7 jours Plaque pour montage direct pivotante196Avec butée de rotation300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014015050126Charge moyenne50.0PivotantSNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

76.96 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante171Avec butée de rotation240Caoutchouc-100(112)100(112)14014012544124Charge moyenne48.0PivotantSRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

84.67 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante196Avec butée de rotation300Caoutchouc-100(112)100(112)14014015046126Charge moyenne50.0PivotantSRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

94.69 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante171Avec butée de rotation240UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14014012544124Charge moyenne48.0PivotantSURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

104.22 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante196Avec butée de rotation300UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14014015046126Charge moyenne50.0PivotantSURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

112.56 €

12 jours Plaque pour montage direct pivotante171NA240[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014012551112Charge moyenne48.0PivotantSMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

130.72 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante196NA300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014015051126Charge moyenne50.0PivotantSMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

68.85 €

7 jours Plaque pour montage direct pivotante171NA240[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014012550112Charge moyenne48.0PivotantSNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

76.41 €

7 jours Plaque pour montage direct pivotante196NA300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100(112)100(112)14014015050126Charge moyenne50.0PivotantSNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

69.55 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante171NA240Caoutchouc-100(112)100(112)14014012544112Charge moyenne48.0PivotantSRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

76.48 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante196NA300Caoutchouc-100(112)100(112)14014015046126Charge moyenne50.0PivotantSRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

86.83 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante171NA240UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14014012544112Charge moyenne48.0PivotantSURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

95.08 €

3 jours Plaque pour montage direct pivotante196NA300UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100(112)100(112)14014015046126Charge moyenne50.0PivotantSURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

95.63 €

12 jours Plaque pour montage direct type fixe171NA240[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010512551-Charge moyenne-Type fixeSRMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

114.25 €

12 jours Plaque pour montage direct type fixe196NA300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010515051-Charge moyenne-Type fixeSRMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

50.67 €

7 jours Plaque pour montage direct type fixe171NA240[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010512550-Charge moyenne-Type fixeSRNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

58.70 €

7 jours Plaque pour montage direct type fixe196NA300[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)112(119)63(56)15010515050-Charge moyenne-Type fixeSRNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

50.82 €

3 jours Plaque pour montage direct type fixe171NA240Caoutchouc-112(119)63(56)15010512544-Charge moyenne-Type fixeSRRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

58.01 €

3 jours Plaque pour montage direct type fixe196NA300Caoutchouc-112(119)63(56)15010515046-Charge moyenne-Type fixeSRRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

67.36 €

3 jours Plaque pour montage direct type fixe171NA240UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010512544-Charge moyenne-Type fixeSRURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

77.95 €

3 jours Plaque pour montage direct type fixe196NA300UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)112(119)63(56)15010515046-Charge moyenne-Type fixeSRURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 220.01~320.00 Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long
Diamètre du trou de montage P(mm) 13 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique