Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.83 € | 1 | 11 jours | 58 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
21.15 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
24.31 € | 1 | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
30.13 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
6.29 € | 1 | 11 jours | 58 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Roue 100% nylon | ||
7.42 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | ||
8.36 € | 1 | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Roue 100% nylon | ||
9.09 € | 1 | 13 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
13.29 € | 1 | 11 jours | 84 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.46 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.06 € | 1 | 6 jours | 66 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.54 € | 1 | 11 jours | 84 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.01 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.96 € | 1 | 11 jours | 58 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
8.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
12.20 € | 1 | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
13.03 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
17.52 € | 1 | 11 jours | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
19.65 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.09 € | 1 | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
28.43 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
5.24 € | 1 | 6 jours | 58 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Roue 100% nylon | ||
5.94 € | 1 | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Roue 100% nylon | ||
7.39 € | 1 | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Roue 100% nylon | ||
8.48 € 3.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | |
12.11 € | 1 | 11 jours | 84 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.07 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
7.55 € | 1 | 11 jours | 66 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.32 € | 1 | 11 jours | 84 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.69 € | 1 | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
5.94 € | 1 | 6 jours | 58 | ~35.00 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 66 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
10.54 € | 1 | Disponible | 11 jours | 84 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
11.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 93 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Roulette d'angle | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) | 94×45×34 | Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) | 80×40×20 |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 5.2 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | E |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles