Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Vis T ou trou de vis de montage M | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Longueur axiale L (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.78 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | UNF1 / 2 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
11.45 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | UNF1 / 2 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
17.90 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
20.35 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.61 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
29.96 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
11.61 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | UNF1 / 2 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.51 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.22 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | UNF1 / 2 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.94 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | UNF1 / 2 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
10.74 € | 1 | Disponible | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | UNF1 / 2 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
11.69 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
8.42 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | W3 / 8 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 20 | C | Roue moulée intégrée | ||
11.39 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | W3 / 8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | C | Roue moulée intégrée | ||
17.54 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
19.89 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.53 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
29.41 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
5.31 € | 1 | 8 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 20 | N | Roue 100% nylon | ||
6.66 € | 1 | 13 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | N | Roue 100% nylon | ||
7.11 € | 1 | 8 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | N | Roue 100% nylon | ||
7.75 € | 1 | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | W3 / 8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | N | Roue 100% nylon | ||
11.55 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | W3 / 8 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 20 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.45 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | W3 / 8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.17 € | 1 | 11 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | W3 / 8 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 20 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.99 € | 1 | 8 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | W3 / 8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.29 € | 1 | 8 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | W3 / 8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.15 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | W3 / 8 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 20 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | W3 / 8 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 20 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
10.64 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | W3 / 8 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 20 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
11.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | W3 / 8 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 20 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
8.75 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | M12×1.25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
11.42 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | M12×1.25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
17.86 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
20.21 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
23.58 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
29.93 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
4.50 € | 1 | Disponible | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | N | Roue 100% nylon | |
6.69 € | 1 | 6 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | N | Roue 100% nylon | ||
7.16 € | 1 | 8 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | N | Roue 100% nylon | ||
7.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | M12×1.25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | N | Roue 100% nylon | |
11.58 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
12.48 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.49 € | 1 | 6 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 14 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.20 € | 1 | 6 jours | 68 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 14 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.03 € | 1 | 6 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.32 € | 1 | 6 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | M12×1.25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.19 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | M12×1.25 | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.91 € | 1 | Disponible | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | M12×1.25 | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
10.71 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | M12×1.25 | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
11.66 € | 1 | Disponible | 13 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | M12×1.25 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
7.69 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | NA | 30 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | UNF1 / 2 | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
10.29 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | UNF1 / 2 | 50 | 21 | 47 | 21.0 | 14 | C | Roue moulée intégrée | ||
16.50 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | NA | 30 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 40 | 17 | 41 | 20.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
18.94 € | 1 | 11 jours | 68 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 50 | 20 | 47 | 21.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
22.47 € | 1 | 11 jours | 85 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
28.35 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | UNF1 / 2 | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 14 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
10.63 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | UNF1 / 2 | 65 | 20 | 58 | 24.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.42 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | UNF1 / 2 | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 14 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
5.10 € | 1 | 11 jours | 60 | ~35.00 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | UNF1 / 2 | 40 | 16 | 41 | 20.0 | 14 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | A |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Vis T ou trou de vis de montage M
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Longueur axiale L(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles