Roulettes, modèle à visser, 420EA/415EA, Diamètre de roue 40-75mm (Numéros de référence)

Roulettes, modèle à visser, 420EA/415EA, Diamètre de roue 40-75mm
  • Remise sur volume

[Features]
· A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Widely used for applications in which a good design and ease-of-use are required, such as for office equipment, furniture, indoor transport carts, and lightweight racks

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420EA-N50

Référence pièce
420EA-N50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

5.23 €

3 jours 6835.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)502147Charge légère21.0NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Longueur axiale L(mm) 35 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à visser, 420EA/415EA, Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 420EA-N50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420EA-N50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
415EA-MC75
415EA-N40
415EA-N50
420EA-N65
420EA-N75
420EA-PR65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

20.45 €

9 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)752068Charge légère29.0MCRoue 100% nylon MC

4.90 €

4 jours 60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)401651Charge légère20.0NRoue 100% nylon

6.05 €

3 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)502158Charge légère21.0NRoue 100% nylon

6.58 €

3 jours 8535.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)652158Charge légère24.0NRoue 100% nylon

7.11 €

3 jours 9535.01~80.00NA50[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)752168Charge légère29.0NRoue 100% nylon

8.48 €

9 jours 85~35.00NA30Caoutchouc-652058Charge légère24.0PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique