Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 420EA-UR50

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 8.59

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 68 mm

Plage de charge: 35.01~80.00 daN

Butée: NA

Charge admissible 1 pièce: 40 daN

Matériau de la roue: Uréthane


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

420EA-UR50

Référence pièce
420EA-UR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

8.59 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50214721.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M12×1.75
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 35 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Pivotant / fixe Pivotant Référence EA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 420EA-UR50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 420EA-UR50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
415EA-MC50
415EA-MC65
415EA-MC75
415EA-N40
415EA-N50
420EA-UR65
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

20.14 €

1 6 jours 6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50205821.0MCRoue 100% nylon MC

23.97 €

1 23 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65206224.0MCRoue 100% nylon MC

29.71 €

1 11 jours 9535.01~80.00Avec butée de rotation50[Nylon] Nylon MCRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75206829.0MCRoue 100% nylon MC

5.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

60~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40165120.0NRoue 100% nylon

6.83 €

1 Jour même

Stock

6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0NRoue 100% nylon

10.29 €

1 Disponible 11 jours 8535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65215824.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Assistance technique