Référence fabricant: 415EA-N50
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 6.83 €
Délai de livraison: Jour même
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 68 mm
Plage de charge: 35.01~80.00 daN
Butée: Avec butée de rotation
Charge admissible 1 pièce: 40 daN
Matériau de la roue: [Nylon] Nylon
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
415EA-N50
Référence pièce
|
---|
415EA-N50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 68 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier | Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 35 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EA |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes, modèle à visser, 420EA / 415EA, Diamètre de roue 40-75mm, le numéro d'article est le suivant: 415EA-N50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 415EA-N50.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
415EA-MC65 |
415EA-MC75 |
415EA-N40 |
415EA-N65 |
415EA-N75 |
415EA-PR65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 23 jours | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
29.71 € | 1 | 11 jours | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
5.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Roue 100% nylon | |
8.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 85 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Roue 100% nylon | ||
9.07 € | 1 |
Jour même
Stock | 95 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence / Résistance à l'abrasion / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Roue 100% nylon | ||
12.37 € | 1 | 11 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |