Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 11 jours | 126 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
62.54 € | 1 | 11 jours | 152 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
77.58 € | 1 | 11 jours | 180 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
14.07 € | 1 | 6 jours | 107 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | ||
16.01 € | 1 | 5 jours | 126 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | ||
23.11 € | 1 | 12 jours | 152 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Roue 100% nylon | ||
20.85 € | 1 | 6 jours | 126 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
25.49 € | 1 | 11 jours | 152 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.77 € | 1 | 11 jours | 180 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.24 € 6.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 107 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
20.53 € 8.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 126 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
26.97 € | 1 | 12 jours | 152 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
35.92 € | 1 | 5 jours | 180 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
19.24 € | 1 | 11 jours | 126 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
25.59 € | 1 | 11 jours | 152 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
31.06 € | 1 | 11 jours | 180 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
17.02 € | 1 | 11 jours | 107 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
19.17 € | 1 | 11 jours | 126 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
22.49 € | 1 | 11 jours | 107 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
24.20 € | 1 | 11 jours | 126 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
28.52 € | 1 | 11 jours | 152 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
19.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 107 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
27.75 € | 1 | 12 jours | 152 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
44.44 € | 1 | 11 jours | 126 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
60.08 € | 1 | 11 jours | 152 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
76.08 € | 1 | 11 jours | 180 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
12.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 107 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | |
14.77 € 7.09 € | 1 |
Jour même
Stock | 126 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | ||
23.76 € | 1 | 11 jours | 152 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
29.15 € | 1 | 11 jours | 180 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.89 € | 1 | 6 jours | 107 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.71 € | 1 | 5 jours | 126 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
21.83 € 13.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 152 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
33.91 € | 1 | 5 jours | 180 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
17.60 € | 1 | 11 jours | 126 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
24.11 € | 1 | 11 jours | 152 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
29.78 € | 1 | 11 jours | 180 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Roues intégrées en caoutchouc avec roulement à rouleaux | ||
14.36 € | 1 | 11 jours | 107 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
16.64 € | 1 | 11 jours | 126 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
19.22 € 10.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 107 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
21.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 126 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
25.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 152 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
18.46 € | 1 | Disponible | 11 jours | 107 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
21.57 € | 1 | 5 jours | 126 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | ||
26.21 € | 1 | 9 jours | 152 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Vis T ou trou de vis de montage M | M16×2.0 | Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 40 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles