Roulettes, modèle à visser, 920EA / 915EA, Diamètre de roue 75-125mm

Roulettes, modèle à visser, 920EA / 915EA, Diamètre de roue 75-125mm
[Features]
· A chrome-plated screw-in caster that is ideal for equipment that requires a good design and ease-of-use.
· Used for a variety of applications such as medical beds, medical equipment, and the legs of work benches.
· 915EA employs the total lock mechanism.
· PR wheels have a cover.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
915EA-FR75
915EA-FR100
915EA-FR125
915EA-PR75
915EA-PR100
915EA-PR125
920EA-FR75
920EA-FR100
920EA-FR125
920EA-PR75
920EA-PR100
920EA-PR125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

26.95 €

1 6 jours 114Roulette à verrouillage total60752711332113FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

33.01 €

1 11 jours 139Roulette à verrouillage total501002712539.0125FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

42.75 €

1 11 jours 167Roulette à verrouillage total501252712542.0125FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

25.33 €

1 6 jours 114Roulette à verrouillage total40752211332113PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

30.17 €

1 6 jours 139Roulette à verrouillage total601002212539.0125PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

37.69 €

1 11 jours 167Roulette à verrouillage total601252212542.0125PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

18.61 €

1 11 jours 114NA6075277132-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

23.28 €

1 11 jours 139NA50100279039.0-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

32.51 €

1 11 jours 167NA501252710642.0-FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

18.21 €

1 11 jours 114NA4075227132-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

22.41 €

1 11 jours 139NA60100229039.0-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

28.70 €

1 11 jours 167NA601252210642.0-PRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M16×2.0 Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 40 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant
Référence EA

Assistance technique