Roulettes, modèle à visser, 420SA / 413SA, Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle à visser, 420SA / 413SA, Diamètre de roue 100-150mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard, large screw-in caster that has high load resistance and that turns smoothly.
· The product is widely used at factories, offices, etc., has robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413SA-C100
413SA-C125
413SA-C150
413SA-CHR100
413SA-CHR125
413SA-CHR150
413SA-MCB100
413SA-MCB125
413SA-MCB150
413SA-N100
413SA-N125
413SA-N150
413SA-NRB100
413SA-NRB125
413SA-NRB150
413SA-PH100
413SA-PH125
413SA-PH150
413SA-R100
413SA-R125
413SA-R150
413SA-RB100
413SA-RB125
413SA-RB150
413SA-UB100
413SA-UB125
413SA-UB150
413SA-URB100
413SA-URB125
413SA-URB150
413SA-WR100
413SA-WR125
413SA-WR150
413SA-WRB100
413SA-WRB125
413SA-WRB150
420SA-C100
420SA-C125
420SA-C150
420SA-CHR100
420SA-CHR125
420SA-CHR150
420SA-MCB100
420SA-MCB125
420SA-MCB150
420SA-N100
420SA-N125
420SA-N150
420SA-NRB100
420SA-NRB125
420SA-NRB150
420SA-PH100
420SA-PH125
420SA-PH150
420SA-R100
420SA-R125
420SA-R150
420SA-RB100
420SA-RB125
420SA-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

50.90 €

1 8 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid100309135CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

68.46 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1253310438CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

82.31 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1503511841CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

44.32 €

1 Disponible 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100329135CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

60.96 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810438CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

70.77 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011841CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

69.25 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100339135MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

95.99 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1254310438MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

114.49 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504311841MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

32.56 €

1 6 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100329135NRoue 100% nylon avec manchon en résine

46.42 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510438NRoue 100% nylon avec manchon en résine

52.55 €

1 Disponible 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511841NRoue 100% nylon avec manchon en résine

39.79 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100299135NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

50.76 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510438NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

59.46 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511841NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

50.45 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100329135PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

73.64 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253810438PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

113.12 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504211841PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

39.06 €

19.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

13880.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100329135RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

48.60 €

1 6 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810438RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

53.86 €

1 16 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011841RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

38.81 €

1 13 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100329135RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

53.22 €

1 15 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810438RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

58.54 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011841RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

42.97 €

1 Disponible 6 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100329135UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

55.39 €

1 Disponible 11 jours 17380.01~140.00Avec butée de rotation130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810438UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

70.54 €

1 Disponible 6 jours 19680.01~140.00Avec butée de rotation140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1503811841UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

51.57 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100329135URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

71.72 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810438URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

85.95 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1504011841URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

37.15 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100349135WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

50.45 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1254010438WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

56.52 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011841WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

39.82 €

1 11 jours 13880.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100349135WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

54.76 €

1 11 jours 173140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1254010438WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

60.72 €

1 11 jours 196140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011841WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

43.43 €

1 8 jours 13880.01~140.00NA120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid100308635CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

59.01 €

1 11 jours 173140.01~220.00NA150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1253310238CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

72.02 €

1 11 jours 196140.01~220.00NA160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1503511841CRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

40.26 €

1 11 jours 13880.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

54.15 €

1 11 jours 173140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

63.09 €

1 11 jours 196140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011841CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

58.70 €

1 Disponible 11 jours 13880.01~140.00NA120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100338635MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

86.27 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00NA150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1254310238MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

101.31 €

1 Disponible 11 jours 196140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504311841MCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

25.57 €

1 Disponible 8 jours 13880.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328635NRoue 100% nylon avec manchon en résine

39.70 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510238NRoue 100% nylon avec manchon en résine

44.94 €

1 Disponible 11 jours 196140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511841NRoue 100% nylon avec manchon en résine

33.18 €

1 Disponible 11 jours 13880.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100298635NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

44.77 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510238NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

51.28 €

1 Disponible 11 jours 196140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511841NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

42.70 €

1 11 jours 13880.01~140.00NA120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328635PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

67.77 €

1 Disponible 11 jours 173140.01~220.00NA150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253810238PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

102.72 €

1 11 jours 196140.01~220.00NA160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504211841PHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

33.32 €

17.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

13880.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

35.03 €

1 11 jours 173140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

46.17 €

1 16 jours 196140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011841RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

32.73 €

1 6 jours 13880.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

45.55 €

1 6 jours 173140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

51.34 €

1 11 jours 196140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011841RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M20×2.5
Catégorie de charge Charge lourde Longueur axiale L(mm) 40 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant
Pivotant / fixe Pivotant Référence SA

Assistance technique