Roulettes, modèle à visser, 540SA / 545SA, Diamètre de roue 50-75mm

Roulettes, modèle à visser, 540SA / 545SA, Diamètre de roue 50-75mm
  • Remise sur volume
A low floor type screw-in type caster for heavy loads that features a low mounting height and satisfies the required load capacity. Ideal for transporting heavy items that require stability, such as large machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
540SA-BAU50
540SA-BAU65
540SA-BAU75
540SA-NRB50
540SA-NRB65
540SA-NRB75
540SA-PB50
540SA-PB65
540SA-PB75
545SA-BAU50
545SA-BAU65
545SA-BAU75
545SA-NRB50
545SA-NRB65
545SA-NRB75
545SA-PB50
545SA-PB65
545SA-PB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

55.31 €

1 11 jours 83NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50404820.0-BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes

57.67 €

1 Disponible 11 jours 94NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65405822.0-BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

66.68 €

1 Disponible 11 jours 104NAUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75406323.0-BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

37.02 €

1 6 jours 83NA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50384820.0-NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

41.69 €

1 Disponible 6 jours 94NA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65405822.0-NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

44.41 €

1 Disponible 6 jours 104NA[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75406323.0-NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

48.18 €

1 14 jours 83NAPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5043.54820.0-PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

49.70 €

1 Disponible 14 jours 94NAPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65405822.0-PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

54.70 €

1 Disponible 14 jours 104NAPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75406323.0-PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

74.70 €

1 16 jours 83Avec butée de rotationUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50408820.087BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec double rangée de roulements à billes

81.84 €

1 11 jours 94Avec butée de rotationUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)65408722.085BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

84.98 €

1 11 jours 104Avec butée de rotationUréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)75408823.086BAURoue en aluminium, roue de remontage en mousse d'uréthane thermodurcissable avec roulements à billes radiaux

56.07 €

1 16 jours 83Avec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50388820.087NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

60.89 €

1 6 jours 94Avec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65408722.085NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

62.84 €

1 6 jours 104Avec butée de rotation[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75408823.086NRBRoue 100% nylon avec roulements à billes

69.27 €

1 14 jours 83Avec butée de rotationPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)5043.58820.087PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

67.18 €

1 14 jours 94Avec butée de rotationPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)65408722.085PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

69.69 €

1 14 jours 104Avec butée de rotationPhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)75408823.086PBRoue intégrée en phénol, roulements à rouleaux intégrés

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Propriétés Plancher surbaissé pour charge lourde Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Charge admissible 1 pièce(daN) 200 Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M M20×2.5
Catégorie de charge Charge lourde Longueur axiale L(mm) 40 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition zingage noir
Pivotant / fixe Pivotant Référence SA

Assistance technique