Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
916EK-FR75 |
916EK-FR100 |
916EK-PR75 |
916EK-PR100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 11 jours | 110 | 60 | 75 | 27 | 82 | 32 | 82 | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
33.63 € | 1 | 11 jours | 135 | 50 | 100 | 27 | 95 | 39.0 | 95 | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
29.29 € | 1 | 11 jours | 110 | 40 | 75 | 22 | 82 | 32 | 82 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
32.34 € | 1 | 11 jours | 135 | 60 | 100 | 22 | 95 | 39.0 | 95 | PR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | Roulette à verrouillage total |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
Longueur axiale L(mm) | 40 | Diamètre de l'arbre T(mm) | 22 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EK |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles