Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm

Roulettes, modèle supérieur, modèle enfichable 420SK / 413SK / 420SKR Diamètre de roue 100-150mm
  • Remise sur volume
A standard insertion caster that has high load resistance and that turns smoothly. This product is widely used at factories, offices, etc., features robustness and stability, and is ideal for transporting heavy objects.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
413SK-C100
413SK-C125
413SK-C150
413SK-CHR100
413SK-CHR125
413SK-CHR150
413SK-MCB100
413SK-MCB125
413SK-MCB150
413SK-N100
413SK-N125
413SK-N150
413SK-NRB100
413SK-NRB125
413SK-NRB150
413SK-PH100
413SK-PH125
413SK-PH150
413SK-R100
413SK-R125
413SK-R150
413SK-RB100
413SK-RB125
413SK-RB150
413SK-UB100
413SK-UB125
413SK-UB150
413SK-URB100
413SK-URB125
413SK-URB150
413SK-WR100
413SK-WR125
413SK-WR150
413SK-WRB100
413SK-WRB125
413SK-WRB150
420SK-C100
420SK-C125
420SK-C150
420SK-CHR100
420SK-CHR125
420SK-CHR150
420SK-MCB100
420SK-MCB125
420SK-MCB150
420SK-N100
420SK-N125
420SK-N150
420SK-NRB100
420SK-NRB125
420SK-NRB150
420SK-PH100
420SK-PH125
420SK-PH150
420SK-R100
420SK-R125
420SK-R150
420SK-RB100
420SK-RB125
420SK-RB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

55.38 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid100308935PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

73.73 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1253310538PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

87.71 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1503511741PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

50.44 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100328935PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

65.86 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810538PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

75.97 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011741PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

71.72 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100338935PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

102.43 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1254310538PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

119.79 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504311741PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

35.61 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328935PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

52.47 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510538PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

58.99 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511741PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

43.23 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100298935PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

55.17 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510538PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

65.05 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511741PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

54.86 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328935PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

79.21 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253810538PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

118.44 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504211741PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

40.04 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100328935PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

53.11 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810538PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

58.68 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011741PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

43.12 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100328935PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

57.94 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1253810538PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

63.57 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011741PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

47.57 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328935PivotantSKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

63.66 €

1 11 jours 16780.01~140.00Avec butée de rotation130UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810538PivotantSKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

72.97 €

1 Disponible 11 jours 18980.01~140.00Avec butée de rotation140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1503811741PivotantSKUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

57.39 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328935PivotantSKURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

77.11 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810538PivotantSKURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

90.38 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1504011741PivotantSKURBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

41.33 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100348935PivotantSKWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

55.06 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1254010538PivotantSKWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

62.11 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011741PivotantSKWRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

43.36 €

1 11 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Caoutchouc-100348935PivotantSKWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

58.51 €

1 11 jours 167140.01~220.00Avec butée de rotation150Caoutchouc-1254010538PivotantSKWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

65.84 €

1 11 jours 189140.01~220.00Avec butée de rotation160Caoutchouc-1504011741PivotantSKWRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

48.47 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid100308635PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

64.01 €

1 11 jours 167140.01~220.00NA150Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1253310238PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

77.12 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid1503511741PivotantSKCRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

44.21 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

58.75 €

1 11 jours 167140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

67.04 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011741PivotantSKCHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

66.36 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100338635PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

92.53 €

1 11 jours 167140.01~220.00NA150[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1254310238PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

108.15 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504311741PivotantSKMCBRoue 100% nylon MC avec roulement à billes radial

30.41 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328635PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

42.19 €

1 Disponible 11 jours 167140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510238PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

49.88 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511741PivotantSKNRoue 100% nylon avec manchon en résine

36.99 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100298635PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

47.28 €

1 Disponible 11 jours 167140.01~220.00NA150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253510238PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

55.71 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1503511741PivotantSKNRBRoue 100% nylon avec roulements à billes radiaux

47.84 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)100328635PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

70.18 €

1 Disponible 11 jours 167140.01~220.00NA150PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1253810238PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

108.23 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)1504211741PivotantSKPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

35.75 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

47.09 €

1 11 jours 167140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

53.59 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011741PivotantSKRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

38.64 €

1 11 jours 13280.01~140.00NA120Caoutchouc-100328635PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

51.32 €

1 11 jours 167140.01~220.00NA150Caoutchouc-1253810238PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

56.75 €

1 11 jours 189140.01~220.00NA160Caoutchouc-1504011741PivotantSKRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

Loading...

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge moyenne
Longueur axiale L(mm) 65 Diamètre de l'arbre T(mm) 28 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant

Assistance technique