Roulette pour charges légères 420B / 415B Diamètre de roue 32-50mm

Roulette pour charges légères 420B / 415B Diamètre de roue 32-50mm
  • Remise sur volume
[Features]
· An insertion type caster in which the mounting method can be selected by selecting the type of resin socket.
· Ideal for environments in which a good design and ease of use are required, such as for wooden furniture, lightweight racks, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
415B-C40
415B-C50
415B-MC40
415B-MC50
415B-N40
415B-N50
415B-R50
415B-UR40
415B-UR50
420B-C32
420B-C40
420B-C50
420B-MC40
420B-MC50
420B-N32
420B-N40
420B-R40
420B-R50
420B-UR32
420B-UR40
420B-UR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

8.36 €

1 11 jours 56~35.00Avec butée de rotation30Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid40175120.0CRoue moulée intégrée

11.31 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid50215821.0CRoue moulée intégrée

17.66 €

1 11 jours 56~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40175120.0MCRoue 100% nylon MC

19.89 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50205821.0MCRoue 100% nylon MC

5.32 €

1 11 jours 56~35.00Avec butée de rotation30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40165120.0NRoue 100% nylon

6.19 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50215821.0NRoue 100% nylon

7.91 €

1 11 jours 64~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-50205821.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.27 €

1 11 jours 56~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40165120.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

7.89 €

1 11 jours 6435.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50215821.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

5.37 €

1 11 jours 43~35.00NA20Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid32142912.0CRoue moulée intégrée

7.25 €

1 11 jours 56~35.00NA30Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid40174120.0CRoue moulée intégrée

10.05 €

1 11 jours 6435.01~80.00NA40Métal couléRésistance à la chaleur / Résistance au froid50214721.0CRoue moulée intégrée

16.25 €

1 11 jours 56~35.00NA30[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40174120.0MCRoue 100% nylon MC

18.49 €

1 11 jours 6435.01~80.00NA40[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)50204721.0MCRoue 100% nylon MC

2.99 €

1 11 jours 43~35.00NA20[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)32142912.0NRoue 100% nylon

4.39 €

1 11 jours 56~35.00NA30[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)40164120.0NRoue 100% nylon

5.24 €

1 6 jours 56~35.00NA25Caoutchouc-40174120.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.58 €

1 6 jours 64~35.00NA30Caoutchouc-50204721.0RRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

3.49 €

1 11 jours 43~35.00NA20UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)32142912.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

5.06 €

1 11 jours 56~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)40164120.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.69 €

1 Disponible 11 jours 6435.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)50214721.0URRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère
Longueur axiale L(mm) 38 Diamètre de l'arbre T(mm) 8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Pivotant / fixe Pivotant Référence B

Assistance technique