Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Vis T ou trou de vis de montage M | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Diamètre du trou de montage P (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Longueur axiale L (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 14 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
7.61 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
8.47 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 20 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 14 | 15A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.15 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
7.75 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 14 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
9.17 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
6.96 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 20 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
7.55 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | W3 / 8 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 20 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
8.39 € | 1 | 6 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 20 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 20 | 15A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.08 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 20 | 15A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
7.69 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 20 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
9.10 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | W3 / 8 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 20 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
6.99 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | M12×1.25 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 14 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
7.58 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | N | Roue 100% nylon | ||
10.12 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
7.72 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | Avec butée de rotation | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | M12×1.25 | 40 | 38 | 60 | - | 21.0 | 14 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
9.13 € | 1 | 13 jours | Type à visser | 69 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | 46 | 60 | - | 20.0 | 14 | 15A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.21 € | 1 | 8 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 58 | Avec butée de rotation | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 40 | - | 60 | 5.5 | 21.0 | - | 15P | N | Roue 100% nylon | ||
7.83 € | 1 | 8 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | Avec butée de rotation | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 60 | 5.5 | 20.0 | - | 15P | N | Roue 100% nylon | ||
8.65 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 58 | Avec butée de rotation | 20 | Caoutchouc | - | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 40 | - | 60 | 5.5 | 21.0 | - | 15P | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.22 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | Avec butée de rotation | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 60 | 5.5 | 20.0 | - | 15P | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
9.17 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | Avec butée de rotation | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 60 | 5.5 | 20.0 | - | 15P | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
5.71 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | N | Roue 100% nylon | ||
6.32 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 14 | A | N | Roue 100% nylon | ||
7.03 € | 1 | 8 jours | Type à visser | 60 | NA | 20 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.32 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.67 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | UNF1 / 2 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 14 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
5.63 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 20 | A | N | Roue 100% nylon | ||
6.24 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | W3 / 8 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 20 | A | N | Roue 100% nylon | ||
6.97 € | 1 | 6 jours | Type à visser | 60 | NA | 20 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 20 | A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.26 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | W3 / 8 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 20 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.61 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | W3 / 8 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 20 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
5.68 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | M12×1.25 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | N | Roue 100% nylon | ||
6.29 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 14 | A | N | Roue 100% nylon | ||
7.00 € | 1 | 6 jours | Type à visser | 60 | NA | 20 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | M12×1.25 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.59 € | 1 | 6 jours | Type à visser | 69 | NA | 25 | Caoutchouc | - | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 14 | A | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.30 € | 1 | 11 jours | Type à visser | 60 | NA | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | M12×1.25 | 40 | - | 46 | - | 21.0 | 14 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.64 € | 1 | 13 jours | Type à visser | 69 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | - | - | - | - | M12×1.25 | 50 | - | 48 | - | 20.0 | 14 | A | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
5.79 € | 1 | 8 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 58 | NA | 25 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 40 | - | 46 | 5.5 | 21.0 | - | P | N | Roue 100% nylon | ||
6.43 € | 1 | 8 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | NA | 30 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 48 | 5.5 | 20.0 | - | P | N | Roue 100% nylon | ||
7.22 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 58 | NA | 20 | Caoutchouc | - | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 40 | - | 46 | 5.5 | 21.0 | - | P | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
8.71 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | NA | 25 | Caoutchouc | - | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 48 | 5.5 | 20.0 | - | P | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
6.52 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 58 | NA | 25 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 40 | - | 46 | 5.5 | 21.0 | - | P | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 67 | NA | 30 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 50 | - | 48 | 5.5 | 20.0 | - | P | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Plage de charge(daN) | ~35.00 | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
---|---|---|---|---|---|
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chrome | Pivotant / fixe | Pivotant |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Vis T ou trou de vis de montage M
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Diamètre du trou de montage P(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Longueur axiale L(mm)
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles