Roulette pour charges légères 450P / 450 15P / 450A / 450 15A Diamètre de roue 50mm

Roulette pour charges légères 450P / 450 15P / 450A / 450 15A Diamètre de roue 50mm
A caster for light loads having a spherical wheel that is ideal for equipment that require a good design and ease of use. Ideal for elegant indoor high-end furniture or wagon carts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45015A-1N50
45015A-1R50
45015A-1UR50
45015A-2N50
45015A-2R50
45015A-2UR50
45015A-3N50
45015A-3R50
45015A-3UR50
45015P-N50
45015P-R50
45015P-UR50
450A-1N50
450A-1R50
450A-1UR50
450A-2N50
450A-2R50
450A-2UR50
450A-3N50
450A-3R50
450A-3UR50
450P-N50
450P-R50
450P-UR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Vis T ou trou de vis de montage M Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

8.20 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----UNF1 / 22160-1415ANRoue 100% nylon

9.34 €

1 11 jours Type à visser68~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc------UNF1 / 22060-1415ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.41 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----UNF1 / 22160-1415AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.15 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----W3 / 82160-2015ANRoue 100% nylon

9.27 €

1 11 jours Type à visser68~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc------W3 / 82060-2015ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.37 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----W3 / 82160-2015AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.17 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----M12×1.252160-1415ANRoue 100% nylon

9.31 €

1 8 jours Type à visser68~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc------M12×1.252060-1415ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.40 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----M12×1.252160-1415AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.11 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante6535.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)Trou rond40205131-21605.5-PNRoue 100% nylon

9.93 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante65~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-Trou rond40205131-20605.5-PRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.13 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante6535.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou rond40205131-21605.5-PURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.83 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----UNF1 / 22147-14ANRoue 100% nylon

8.23 €

1 11 jours Type à visser68~35.00NA30Caoutchouc------UNF1 / 22047-14ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.05 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----UNF1 / 22147-14AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.77 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----W3 / 82147-20ANRoue 100% nylon

8.15 €

1 11 jours Type à visser68~35.00NA30Caoutchouc------W3 / 82047-20ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

7.98 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----W3 / 82147-20AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.80 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)-----M12×1.252147-14ANRoue 100% nylon

8.20 €

1 8 jours Type à visser68~35.00NA30Caoutchouc------M12×1.252047-14ARRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.01 €

1 11 jours Type à visser6835.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)-----M12×1.252147-14AURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.74 €

1 10 jours Plaque pour montage direct pivotante6535.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)Trou rond40205131-21475.5-PNRoue 100% nylon

8.42 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante65~35.00NA30Caoutchouc-Trou rond40205131-20475.5-PRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

7.95 €

1 11 jours Plaque pour montage direct pivotante6535.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)Trou rond40205131-21475.5-PURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Catégorie de charge Charge légère
Excentricité E ou E1, E2(mm) 19.0 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant

Assistance technique