Roulette pour charges légères 450B / 450 15B / 450K / 450 15K Diamètre de roue 50mm

Roulette pour charges légères 450B / 450 15B / 450K / 450 15K Diamètre de roue 50mm
[Features]
· A caster for light loads employing a characteristic main body shape that is ideal for equipment that require a good design and ease of use.
· Ideal for furniture, indoor transport carts, lightweight racks, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45015B-N50
45015B-R50
45015B-UR50
45015K-N50
45015K-R50
45015K-UR50
450B-N50
450B-R50
450B-UR50
450K-N50
450K-R50
450K-UR50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Longueur axiale L
(mm)
Diamètre de l'arbre T
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

7.75 €

1 11 jours 35.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)216038815BNRoue 100% nylon

9.26 €

1 11 jours ~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-206038815BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.15 €

1 11 jours 35.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)216038815BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

8.43 €

1 11 jours 35.01~80.00Avec butée de rotation40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)216038.51115KNRoue 100% nylon

10.54 €

1 11 jours ~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-206038.51115KRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.55 €

1 11 jours 35.01~80.00Avec butée de rotation40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)216038.51115KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

6.55 €

1 11 jours 35.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)2147388BNRoue 100% nylon

8.34 €

1 11 jours ~35.00NA30Caoutchouc-2047388BRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.06 €

1 11 jours 35.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)2147388BURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

7.05 €

1 11 jours 35.01~80.00NA40[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)214738.511KNRoue 100% nylon

9.04 €

1 11 jours ~35.00NA30Caoutchouc-204738.511KRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

8.45 €

1 11 jours 35.01~80.00NA40UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)214738.511KURRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 63 Matériau du raccord Acier
Diam. de roue D(Ø) 50 Catégorie de charge Charge légère Excentricité E ou E1, E2(mm) 19.0
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant

Assistance technique