Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
413BBE-BLB100 |
413BBE-BLB125 |
413BBE-FR100 |
413BBE-FR125 |
420BBE-BLB100 |
420BBE-BLB125 |
420BBE-FR100 |
420BBE-FR125 |
420BER-BLB125 |
420BER-FR100 |
420BER-FR125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.61 € | 1 | 13 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 83 | 32 | Pivotant | BBE | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
33.21 € | 1 | 13 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 148 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98 | 34.0 | Pivotant | BBE | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
27.59 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 83 | 32 | Pivotant | BBE | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
32.66 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 148 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 98 | 34.0 | Pivotant | BBE | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
23.79 € | 1 | 9 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 83 | 32 | Pivotant | BBE | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
28.52 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 98 | 34.0 | Pivotant | BBE | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
21.29 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 83 | 32 | Pivotant | BBE | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | |
26.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 98 | 34.0 | Pivotant | BBE | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | |
22.97 € | 1 | 13 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | - | - | Type fixe | BER | BLB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
14.88 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | - | - | Type fixe | BER | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
21.01 € | 1 | 12 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | - | - | Type fixe | BER | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Propriétés | Roulette silencieuse | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 82 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 40 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 100 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 | Largeur de voiture(mm) | 27 |
Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles