Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
417BSA-FR65-M12X1.75 |
417BSA-FR75-M12X1.75 |
420BSA-FR65-M12X1.75 |
420BSA-FR75-M12X1.75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.56 € | 1 | 13 jours | 88 | Avec butée de rotation | 50 | 65 | 95 | ||
25.41 € | 1 | 13 jours | 98 | Avec butée de rotation | 60 | 75 | 96 | ||
15.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 88 | NA | 50 | 65 | 66 | |
16.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 98 | NA | 60 | 75 | 71 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Propriétés | Roulette silencieuse | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Acier | Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 |
Largeur de voiture(mm) | 27 | Catégorie de charge | Charge légère | Excentricité E ou E1, E2(mm) | 32 |
Longueur axiale L(mm) | 20 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Traitement chimique au chrome trivalent | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | BSA | Variété de véhicules | FR | Configuration de la roue | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles