Roulette à coussinet statique 940ER / 935ER, Diamètre de roue 100 / 125mm

Roulette à coussinet statique 940ER / 935ER, Diamètre de roue 100 / 125mm
  • Remise sur volume
A cushioned caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise, as well as absorbs vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
935ER-BLB100-2.0MM
935ER-BLB100-2.3MM
935ER-BLB100-2.6MM
935ER-BLB100-2.9MM
935ER-BLB100-3.2MM
935ER-BLB125-2.0MM
935ER-BLB125-2.3MM
935ER-BLB125-2.6MM
935ER-BLB125-2.9MM
935ER-BLB125-3.2MM
935ER-BLB125-3.5MM
935ER-FR100-2.0MM
935ER-FR100-2.3MM
935ER-FR100-2.6MM
935ER-FR100-2.9MM
935ER-FR100-3.2MM
935ER-FR125-2.0MM
935ER-FR125-2.3MM
935ER-FR125-2.6MM
935ER-FR125-2.9MM
935ER-FR125-3.2MM
935ER-FR125-3.5MM
940ER-BLB100-2.3MM
940ER-BLB100-2.9MM
940ER-BLB100-3.2MM
940ER-BLB125-2.0MM
940ER-BLB125-2.3MM
940ER-BLB125-2.6MM
940ER-BLB125-2.9MM
940ER-BLB125-3.2MM
940ER-BLB125-3.5MM
940ER-FR100-3.2MM
940ER-FR125-2.0MM
940ER-FR125-2.3MM
940ER-FR125-2.6MM
940ER-FR125-2.9MM
940ER-FR125-3.2MM
940ER-FR125-3.5MM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Diamètre de câble de ressort conique
(mm)
Type d'uréthane spécial Ton de couleur Variété de véhicules Configuration de la roue

96.58 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.0NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.3NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.6NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~252.9NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33120~11055~253.2NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.0NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.3NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.6NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~252.9NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.2NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation36UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39135~12654~253.5NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-10030~33120~11055~252.0--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-10030~33120~11055~252.3--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-10030~33120~11055~252.6--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-10030~33120~11055~252.9--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

96.58 €

1 13 jours 143~135~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-10030~33120~11055~253.2--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation6Caoutchouc-12534~39135~12654~252.0--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation12Caoutchouc-12534~39135~12654~252.3--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation18Caoutchouc-12534~39135~12654~252.6--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation24Caoutchouc-12534~39135~12654~252.9--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~160~35.00Avec butée de rotation30Caoutchouc-12534~39135~12654~253.2--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

108.28 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00Avec butée de rotation36Caoutchouc-12534~39135~12654~253.5--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

76.87 €

1 Disponible 6 jours 143~135~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.3NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.39 €

1 Disponible 13 jours 143~135~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--2.9NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.39 €

1 Disponible 6 jours 143~135~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)10030~33--3.2NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA6UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.0NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA12UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.3NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA18UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.6NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA24UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--2.9NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~160~35.00NA30UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.2NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 Disponible 13 jours 169~16035.01~80.00NA36UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)12534~39--3.5NAGrisBLBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

81.39 €

1 6 jours 143~135~35.00NA30Caoutchouc-10030~33--3.2--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~160~35.00NA6Caoutchouc-12534~39--2.0--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~160~35.00NA12Caoutchouc-12534~39--2.3--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~160~35.00NA18Caoutchouc-12534~39--2.6--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~160~35.00NA24Caoutchouc-12534~39--2.9--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~160~35.00NA30Caoutchouc-12534~39--3.2--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

90.99 €

1 13 jours 169~16035.01~80.00NA36Caoutchouc-12534~39--3.5--FRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe / Roulette à coussinet Propriétés Roulette silencieuse Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 82 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 40
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 100 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 65 Largeur de voiture(mm) 27
Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Traitement chimique au chrome trivalent
Pivotant / fixe Type fixe Référence ER

Assistance technique