Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.51 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
74.26 € | 1 | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
28.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | |
29.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | |
35.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Roue 100% nylon | |
29.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
33.83 € | 1 | 6 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
41.77 € | 1 | 6 jours | 148 | Avec butée de rotation | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
28.62 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
31.98 € | 1 | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | ||
38.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
39.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
44.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
33.68 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
34.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | Avec butée de rotation | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
39.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | Avec butée de rotation | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
53.28 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
69.36 € | 1 | 11 jours | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
25.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Roue 100% nylon | |
26.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 122 | NA | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Roue 100% nylon | |
33.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 148 | NA | 70 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Roue 100% nylon | |
27.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
29.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
36.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 148 | NA | 60 | Caoutchouc | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
26.38 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
27.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 50 | Caoutchouc | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc | |
35.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
36.71 € | 1 | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
42.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
31.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 103 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
32.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 122 | NA | 60 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine | |
37.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 148 | NA | 70 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 82 | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 40 |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 100 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 | Catégorie de charge | Charge légère |
Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | E |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles