Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.67 € | 1 | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | |
32.03 € | 1 | 11 jours | 92 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | ||
9.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | N | Roue 100% nylon | |
11.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | N | Roue 100% nylon | |
12.70 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | N | Roue 100% nylon | |
10.74 € | 1 | 11 jours | 65 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
13.31 € | 1 | 11 jours | 82 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
14.49 € | 1 | 13 jours | 92 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
11.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
15.06 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
15.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
19.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | |
25.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | |
28.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 20 | MC | Roue 100% nylon MC | |
7.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 50 | 21 | N | Roue 100% nylon | |
9.77 € | 1 | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 65 | 21 | N | Roue 100% nylon | ||
10.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75 | 21 | N | Roue 100% nylon | |
7.81 € | 1 | 6 jours | 65 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 50 | 20 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | ||
10.48 € 5.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 82 | ~35.00 | NA | 30 | Caoutchouc | - | 65 | 21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
11.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 92 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Caoutchouc | - | 75 | 21 | R | Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine | |
8.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 50 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
13.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 82 | 35.01~80.00 | NA | 40 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 65 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique | |
13.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 92 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75 | 21 | UR | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 28 | Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 70 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 42 |
Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 6.5 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable |
Pivotant / fixe | Type fixe | Référence | ER |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles