Roulettes inoxydables 320SR/320SRP Diamètre de roue 50-75mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
320SR-N50
320SR-N65
320SR-N75
320SR-NRB50
320SR-NRB65
320SR-NRB75
320SR-PH50
320SR-PH65
320SR-PH75
320SR-R65
320SR-R75
320SR-RD50
320SR-UB50
320SR-UB65
320SR-UB75
320SRP-N50
320SRP-N65
320SRP-N75
320SRP-NRB50
320SRP-NRB65
320SRP-NRB75
320SRP-PH50
320SRP-PH65
320SRP-PH75
320SRP-R65
320SRP-R75
320SRP-RD50
320SRP-UB50
320SRP-UB65
320SRP-UB75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Référence Variété de véhicules Configuration de la roue

9.82 €

1 Disponible 11 jours 7060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28475025SRNRoue 100% nylon

13.23 €

1 5 jours 8570[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28476525SRNRoue 100% nylon

16.81 €

1 Jour même

Stock

9380[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28477525SRNRoue 100% nylon

14.25 €

1 11 jours 7060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28475025SRNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

14.78 €

1 Disponible 11 jours 8570[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28476525SRNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

18.33 €

1 Disponible 11 jours 9380[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28477525SRNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

12.64 €

1 Disponible 11 jours 7070PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28475025SRPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

19.25 €

1 14 jours 8570PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28476527SRPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

26.21 €

1 14 jours 9380PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)28477527SRPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

13.85 €

1 5 jours 8550Caoutchouc-28476526SRRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

20.03 €

1 5 jours 9360Caoutchouc-28477526SRRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

9.41 €

1 Disponible 8 jours 7050Caoutchouc-28475026SRRDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

14.48 €

1 11 jours 7060UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)28475025SRUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

23.89 €

1 9 jours 8570UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)28476527SRUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

31.73 €

1 Disponible 5 jours 9380UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)28477527SRUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

12.12 €

1 Disponible 11 jours 7060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42605025SRPNRoue 100% nylon

12.76 €

1 Disponible 6 jours 8570[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42606525SRPNRoue 100% nylon

16.90 €

1 Disponible 11 jours 9380[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42607525SRPNRoue 100% nylon

16.32 €

1 11 jours 7060[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42605025SRPNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

16.76 €

1 Disponible 11 jours 8570[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42606525SRPNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

21.51 €

1 Disponible 11 jours 9380[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42607525SRPNRBRoue 100% nylon avec roulements à rouleaux

14.55 €

1 Disponible 11 jours 7070PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42605025SRPPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

16.57 €

1 Disponible 11 jours 8570PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42606527SRPPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

21.86 €

1 Disponible 11 jours 9380PhénolRésistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)42607527SRPPHRoue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés

14.02 €

1 Disponible 11 jours 8550Caoutchouc-42606526SRPRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

18.67 €

1 Disponible 11 jours 9360Caoutchouc-42607526SRPRRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

11.67 €

1 Disponible 11 jours 7050Caoutchouc-42605026SRPRDRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

18.16 €

1 Disponible 11 jours 7060UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)42605025SRPUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

20.79 €

1 Disponible 11 jours 8570UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)42606527SRPUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

25.93 €

1 Disponible 11 jours 9380UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)42607527SRPUBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Plaque pour montage direct type fixe Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Butée NA
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 55
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 70 Catégorie de charge Charge légère Diamètre du trou de montage P(mm) 8.8
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Type fixe

Assistance technique