Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 33 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
96.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 43 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
103.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 43 | SR | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
51.76 € | 1 | 5 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
86.15 € | 1 | 5 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
94.30 € | 1 | 9 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
47.39 € | 1 | Disponible | 11 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 29 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
68.86 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
77.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
67.96 € | 1 | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
116.25 € | 1 | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
143.68 € | 1 | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 42 | SR | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
51.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
71.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
88.58 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
51.98 € | 1 | 9 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
93.84 € | 1 | 9 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
68.32 € | 1 | 5 jours | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
99.70 € | 1 | 9 jours | 168 | 80.01~140.00 | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
115.62 € | 1 | 5 jours | 190 | 80.01~140.00 | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 38 | SR | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
107.47 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
121.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
133.11 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | SRP | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
57.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
103.95 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
108.17 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | SRP | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
66.76 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
109.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
83.51 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | SRP | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
74.57 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
112.36 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
105.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | SRP | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
71.20 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | SRP | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
108.45 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | SRP | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
82.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | SRP | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
61.67 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Caoutchouc | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | SRP | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
97.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | SRP | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
81.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140.01~220.00 | 160 | Caoutchouc | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | SRP | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
73.50 € | 1 | Disponible | 14 jours | 132 | 80.01~140.00 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
82.78 € | 1 | Disponible | 14 jours | 168 | 80.01~140.00 | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
93.14 € | 1 | Disponible | 14 jours | 190 | 80.01~140.00 | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | SRP | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct type fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Type fixe |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles