Référence fabricant: 315EA-N85
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 31.00 €
Délai de livraison: 11 jours
Hauteur de montage H ou H1 et H2: 107 mm
Butée: Avec butée de rotation
Charge admissible 1 pièce: 60 daN
Matériau de la roue: [Nylon] Nylon
Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
315EA-N85
Référence pièce
|
---|
315EA-N85 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.00 € | 1 | 11 jours | 107 | Avec butée de rotation | 60 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Roue 100% nylon |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Vis T ou trou de vis de montage M | M16×2.0 | Catégorie de charge | Charge légère | Longueur axiale L(mm) | 40 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable | Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | EA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles