Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | V (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.40 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 33 | 91 | 35 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
136.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 43 | 107 | 38 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
143.24 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 43 | 117 | 41 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
80.49 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
87.98 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 107 | 38 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
91.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
90.80 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 29 | 91 | 35 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | ||
124.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 107 | 38 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
92.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
99.84 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
96.88 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 38 | 107 | 38 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
123.90 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 42 | 117 | 41 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
92.51 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
128.03 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 107 | 38 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
135.23 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
85.12 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
84.20 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 107 | 38 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
94.17 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
96.67 € | 1 | 6 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 32 | 91 | 35 | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | ||
91.99 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 38 | 107 | 38 | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
102.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 38 | 117 | 41 | - | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
92.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 33 | 129 | 35 | 129 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
133.56 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 43 | 144 | 38 | 144 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
148.12 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 43 | 152 | 41 | 152 | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
77.19 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
84.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
88.71 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
84.81 € | 1 | Disponible | 13 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 29 | 129 | 35 | 129 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
88.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 144 | 38 | 144 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
90.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 152 | 41 | 152 | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
90.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
89.11 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | |
116.44 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 42 | 152 | 41 | 152 | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
88.66 € | 1 | Disponible | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
86.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
90.65 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
79.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
112.18 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
87.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 152 | 41 | 152 | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
94.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 138 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 32 | 129 | 35 | 129 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
87.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 38 | 144 | 38 | 144 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
98.95 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 38 | 152 | 41 | 152 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à rouleaux | |
103.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 33 | 86 | 35 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
115.19 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 43 | 102 | 38 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
126.19 € | 1 | Disponible | 15 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 43 | 117 | 41 | - | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
48.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 86 | 35 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
94.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 102 | 38 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
99.47 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | |
63.12 € | 1 | Disponible | 13 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 29 | 86 | 35 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
99.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 35 | 102 | 38 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
103.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 35 | 117 | 41 | - | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à rouleaux | |
71.51 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 100 | 32 | 86 | 35 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
104.62 € | 1 | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 125 | 38 | 102 | 38 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
99.39 € | 1 | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 150 | 42 | 117 | 41 | - | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
67.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
98.21 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
104.09 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RBU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | |
62.08 € | 1 | 11 jours | 138 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
87.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 173 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | |
100.92 € | 1 | Disponible | 11 jours | 196 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | - | RU | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau du raccord | Acier inoxydable | Vis T ou trou de vis de montage M | M20×2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Longueur axiale L(mm) | 40 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Tout inoxydable |
Pivotant / fixe | Pivotant | Référence | SA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
V(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles