Roulettes inoxydables 320EK/315EK Diamètre de roue 85-125mm (315EK-N85)

Roulettes inoxydables 320EK/315EK Diamètre de roue 85-125mm 315EK-N85
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 315EK-N85

Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)

Prix: 35.61

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H ou H1 et H2: 103 mm

Butée: Avec butée de rotation

Charge admissible 1 pièce: 60 daN

Matériau de la roue: [Nylon] Nylon

Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

315EK-N85

Référence pièce
315EK-N85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

35.61 €

1 Disponible 11 jours 103Avec butée de rotation60[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis)85257428.0NRoue 100% nylon

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Plage de charge(daN) 35.01~80.00 Matériau du raccord Acier inoxydable
Catégorie de charge Charge légère Longueur axiale L(mm) 40 Diamètre de l'arbre T(mm) 22
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Pivotant / fixe Pivotant Référence EK

Assistance technique