Pour les roulettes à verrouillage complet pour échafaud 505SA Diamètre des roues 100-150mm

Pour les roulettes à verrouillage complet pour échafaud 505SA Diamètre des roues 100-150mm
  • Remise sur volume
[Features]
· A caster for scaffolds that features a total lock mechanism.
· Used for scaffolding at construction sites, as well as for building cleaning.
· The swivel part and rotation of the wheel are locked simultaneously by operating the lever on the front part in the forward direction.
· Trapezoidal screws are used for the stem.
· Please order the handle separately.
· Casters certified by Scaffolding and Construction Equipment Association of Japan must be ordered separately.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
505SA-CHR100
505SA-CHR125
505SA-CHR150
505SA-R100
505SA-R125
505SA-R150
505SA-RB100
505SA-RB125
505SA-RB150
505SA-UB100
505SA-UB125
505SA-UB150
505SA-URB100
505SA-URB125
505SA-URB150
505SA-WR100
505SA-WR125
505SA-WR150
505SA-WRB100
505SA-WRB125
505SA-WRB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Charge admissible 1 pièce
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Variété de véhicules Configuration de la roue

95.16 €

1 Disponible 11 jours 132100Caoutchouc-100328635CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

109.10 €

1 Disponible 11 jours 168120Caoutchouc-1253810238CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

117.02 €

1 Disponible 11 jours 190140Caoutchouc-1504011741CHRRoue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes

83.99 €

1 Disponible 11 jours 132100Caoutchouc-100328635RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

95.11 €

1 Disponible 11 jours 168120Caoutchouc-1253810238RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

100.11 €

1 Disponible 11 jours 190140Caoutchouc-1504011741RRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine

86.87 €

1 Disponible 11 jours 132100Caoutchouc-100328635RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

99.35 €

1 Disponible 11 jours 168120Caoutchouc-1253810238RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

104.33 €

1 Disponible 11 jours 190140Caoutchouc-1504011741RBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux

93.70 €

1 Disponible 11 jours 132100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328635UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

110.13 €

1 Disponible 11 jours 168120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810238UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

120.90 €

1 Disponible 11 jours 190140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1503811741UBRoue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux

98.38 €

1 Disponible 11 jours 132100UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)100328635URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

119.20 €

1 Disponible 11 jours 168120UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1253810238URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

127.59 €

1 Disponible 11 jours 190140UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage)1504011741URBRoue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux

84.91 €

1 Disponible 11 jours 132100Caoutchouc-100348635WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

96.87 €

1 Disponible 11 jours 168120Caoutchouc-1254010238WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

102.49 €

1 Disponible 11 jours 190140Caoutchouc-1504011741WRRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine

87.71 €

1 Disponible 11 jours 132100Caoutchouc-100348635WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

100.72 €

1 Disponible 11 jours 168120Caoutchouc-1254010238WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

106.41 €

1 Disponible 11 jours 190140Caoutchouc-1504011741WRBRoue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Plage de charge(daN) 80.01~140.00 Butée Roulette à verrouillage total
Matériau du raccord Acier Vis T ou trou de vis de montage M UNF1 Catégorie de charge Charge moyenne
Longueur axiale L(mm) 300 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chromé brillant Pivotant / fixe Pivotant
Référence SA

Assistance technique