Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.52 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
93.03 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
101.23 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
68.60 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
80.00 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
85.29 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
72.83 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Caoutchouc | - | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
85.67 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Caoutchouc | - | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
90.94 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
74.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 132 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
90.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 168 | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 38 | 102 | 38 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
101.28 € | 1 | Disponible | 11 jours | 190 | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 38 | 117 | 41 | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | |
88.17 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
107.53 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
120.45 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 150 | 40 | 117 | 41 | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
70.85 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Caoutchouc | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
82.90 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Caoutchouc | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
89.00 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
74.70 € | 1 | 11 jours | 132 | 100 | Caoutchouc | - | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
88.38 € | 1 | 11 jours | 168 | 120 | Caoutchouc | - | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
94.46 € | 1 | 11 jours | 190 | 140 | Caoutchouc | - | 150 | 40 | 117 | 41 | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Plage de charge(daN) | 80.01~140.00 | Butée | Roulette à verrouillage total |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge moyenne | Longueur axiale L(mm) | 100 |
Diamètre de l'arbre T(mm) | 36 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant | Pivotant / fixe | Pivotant |
Référence | SK |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles