Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.43 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 86 | 35 | Pivotant | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
77.37 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 102 | 38 | Pivotant | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
90.96 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Pivotant | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
51.18 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
68.47 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
78.48 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
72.44 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 86 | 35 | Pivotant | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
102.41 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 102 | 38 | Pivotant | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
120.65 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | Pivotant | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
38.24 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
56.02 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | Pivotant | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
63.04 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Pivotant | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
43.84 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 86 | 35 | Pivotant | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
56.78 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | Pivotant | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
67.44 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Pivotant | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
54.40 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
81.61 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
121.21 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | Pivotant | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
42.42 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | - | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
56.40 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | - | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
63.49 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(10) | 90(00) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
45.49 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
60.91 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
68.18 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
48.46 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
65.76 € | 1 | 11 jours | 174 | 80.01~140.00 | NA | 130 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
78.24 € | 1 | 11 jours | 199 | 80.01~140.00 | NA | 140 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | Pivotant | UB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes radiaux | ||
57.47 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
80.77 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
94.32 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | URB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en uréthane thermodurcissable avec roulements à rouleaux | ||
44.12 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | Pivotant | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
59.40 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | Pivotant | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
67.41 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | WR | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec manchon en résine | ||
46.98 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | Pivotant | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
63.73 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | NA | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | Pivotant | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
71.91 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | NA | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | WRB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc large avec roulements à rouleaux | ||
61.27 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
85.12 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
97.87 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | Métal coulé | Résistance à la chaleur / Résistance au froid | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | C | Roue en fonte intégrée avec manchon en résine | ||
54.96 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
73.42 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
85.36 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | CHR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec double rangée de roulements à billes | ||
77.61 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
108.34 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
126.41 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | ||
43.01 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
61.87 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
69.45 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | N | Roue 100% nylon avec manchon en résine | ||
48.91 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
62.82 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
73.67 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | NRB | Roue 100% nylon avec roulements à billes radiaux | ||
61.39 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | Type pivotant / fixe | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
92.53 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | Type pivotant / fixe | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
129.83 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | Phénol | Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | Type pivotant / fixe | PH | Roue intégrée en phénol, manchons en résine intégrés | ||
47.07 € | 1 | 6 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
62.68 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | - | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
71.43 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | - | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
49.86 € | 1 | 11 jours | 140 | 80.01~140.00 | Roulette avec régulation de direction | 120 | Caoutchouc | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | - | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
66.53 € | 1 | 11 jours | 174 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 150 | Caoutchouc | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | - | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
73.92 € | 1 | 11 jours | 199 | 140.01~220.00 | Roulette avec régulation de direction | 160 | Caoutchouc | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | - | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Remarques spéciales | Roulette avec régulation de direction | Référence | FOS |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles