• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette avec frein automatique 420E/420ER Diamètre de roue 50mm

Roulette avec frein automatique 420E/420ER Diamètre de roue 50mm

A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
420E-R50-SELF
420ER-R50-SELF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à roulettes Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Excentricité E ou E1, E2
(mm)
Pivotant / fixe Référence Configuration de la roue

7.09 €

Jour même

Stock

Plaque pour montage direct pivotante47Charge légère21.0PivotantERoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

6.01 €

9 jours Plaque pour montage direct type fixe-Charge légère-Type fixeERRoues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 65 Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA
Charge admissible 1 pièce(daN) 30 Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) 56 Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) 28
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) 70 Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) 42 Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de voiture(mm) 20 Diamètre du trou de montage P(mm) 6.5 Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome
Remarques spéciales Roulette avec frein automatique Variété de véhicules R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique