Roulette avec frein automatique 4420A / 420EA Diamètre de roue 50mm

Roulette avec frein automatique 4420A / 420EA Diamètre de roue 50mm
  • En promotion
  • Remise sur volume
A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
420A-1R50-SELF
420A-2R50-SELF
420A-3R50-SELF
420EA-R50-SELF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis T ou trou de vis de montage M Longueur axiale L
(mm)
Référence

7.16 €

1 Disponible 11 jours UNF1 / 214A

7.16 €

1 Disponible 11 jours W3 / 820A

7.89 €

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

M12×1.2514A

7.45 €

1 Disponible 11 jours M12×1.7535EA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) 68 Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Charge admissible 1 pièce(daN) 30 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de voiture(mm) 20
Rayon de pivotement(mm) 47 Catégorie de charge Charge légère Excentricité E ou E1, E2(mm) 21.0
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Finition placage chrome Pivotant / fixe Pivotant Remarques spéciales Roulette avec frein automatique
Variété de véhicules R Configuration de la roue Roues intégrées en caoutchouc avec manchon en résine

Assistance technique