Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
740MA-CLB100 |
740MA-FR100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de la roue | Largeur de voiture (mm) | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.63 € | 1 | 13 jours | Élastomère | 27 | CLB | Roue en PP, roue de remontage en élastomère avec roulement à billes radial | ||
12.38 € | 1 | 13 jours | Caoutchouc | 30 | FR | Roue en PP, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) | 126 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Charge admissible 1 pièce(daN) | 50 | Matériau du raccord | Résine |
Vis T ou trou de vis de montage M | M12×1.75 | Diam. de roue D(Ø) | 100 | Rayon de pivotement(mm) | 83 |
Catégorie de charge | Charge légère | Excentricité E ou E1, E2(mm) | 32 | Longueur axiale L(mm) | 20 |
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Résine | Pivotant / fixe | Pivotant | Remarques spéciales | Roulette de chariot |
Référence | MA |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Largeur de voiture(mm)
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles