Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
460E-FR100 |
460S-FR75 |
460S-UBB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Charge admissible 1 pièce (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 € | 1 | 14 jours | 122 | 50 | Caoutchouc | - | 82 | 40 | 100 | 100 | 83 | 32 | E | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
14.01 € | 1 | 13 jours | 93 | 60 | Caoutchouc | - | 55 | 42 | 70 | 75 | 67 | 28.0 | S | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
13.78 € 7.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 93 | 80 | Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence / Résistance à l'huile (huile d'usinage) | 55 | 42 | 70 | 75 | 67 | 28.0 | S | UBB | Roue en nylon, roue de remontage en mousse d'uréthane thermoplastique avec roulements à billes |
Loading...
Type à roulettes | Plaque pour montage direct pivotante | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 58 |
Largeur de voiture(mm) | 27 | Catégorie de charge | Charge légère | Diamètre du trou de montage P(mm) | 8.8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Charge admissible 1 pièce(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles