Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H ou H1 et H2 (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible 1 pièce (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X) (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y) (mm) | Siège de montage A (longueur de la plaque) (mm) | Siège de montage B (largeur de la plaque) (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de voiture (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Pivotant / fixe | Référence | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 100 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | Pivotant | S | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
28.59 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
41.43 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
46.16 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
30.39 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
43.25 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 168 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
48.24 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 190 | 140.01~220.00 | Avec butée de rotation | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
24.12 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | Pivotant | S | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
25.23 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
37.30 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
42.19 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | S | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
27.12 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
39.31 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
44.01 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct pivotante | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | Pivotant | S | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
19.03 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 132 | 80.01~140.00 | NA | 100 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 30 | - | - | Type fixe | SR | FR | Roue en nylon, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à billes radiaux | ||
20.29 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | - | Type fixe | SR | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
31.34 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | - | Type fixe | SR | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
36.65 € | 1 | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | - | - | Type fixe | SR | R | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec manchon en résine | ||
22.21 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 132 | 80.01~140.00 | NA | 120 | 80(90) | 45(50) | 110 | 78 | 100 | 32 | - | - | Type fixe | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
33.18 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 168 | 140.01~220.00 | NA | 150 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 125 | 38 | - | - | Type fixe | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux | ||
38.56 € | 1 | 11 jours | Plaque pour montage direct type fixe | 190 | 140.01~220.00 | NA | 160 | 100(112) | 56(53) | 140 | 94 | 150 | 40 | - | - | Type fixe | SR | RB | Roue à plaque en fer, roue de remontage en caoutchouc avec roulements à rouleaux |
Loading...
Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge lourde | Diamètre du trou de montage P(mm) | 11 | Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Finition placage chromé brillant |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible 1 pièce(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de voiture(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Pivotant / fixe
Référence
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles