Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
500BPR-HBN150 |
500BPS-HBN150 |
519BPS-HBN150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Butée | Rayon de pivotement (mm) | Excentricité E ou E1, E2 (mm) | Référence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | Plaque pour montage direct type fixe / Résine | NA | - | - | BPR | |
121.56 € | 1 | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante / Résine | NA | 118 | 38 | BPS | ||
130.89 € | 1 | Disponible | 14 jours | Plaque pour montage direct pivotante / Résine | Avec butée de rotation | 118 | 38 | BPS |
Loading...
Hauteur de montage H ou H1 et H2(mm) | 187 | Plage de charge(daN) | 220.01~320.00 | Charge admissible 1 pièce(daN) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Élastomère | Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile (huile d'usinage) / Résistance aux produits chimiques (acides faibles / alcalis) | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)(mm) | 80(88) | Pas du trou de montage, sens transversal (Y)(mm) | 76(64) |
Siège de montage A (longueur de la plaque)(mm) | 114 | Siège de montage B (largeur de la plaque)(mm) | 102 | Diam. de roue D(Ø) | 150 |
Largeur de voiture(mm) | 50 | Catégorie de charge | Charge lourde | Diamètre du trou de montage P(mm) | 13 |
Remarques spéciales | Roulette avec résine spéciale | Variété de véhicules | HBN | Configuration de la roue | Roue 100% élastomère avec roulements à billes radiaux |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Butée
Rayon de pivotement(mm)
Excentricité E ou E1, E2(mm)
Référence
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles