Roulettes avec roues résistantes à la chaleur 320S/315S/320SR Diamètre de roue 100-150mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
315S-ARB100
315S-ARB125
315S-ARB150
320S-ARB100
320S-ARB125
320S-ARB150
320SR-ARB100
320SR-ARB125
320SR-ARB150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H ou H1 et H2
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible 1 pièce
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal (X)
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal (Y)
(mm)
Siège de montage A (longueur de la plaque)
(mm)
Siège de montage B (largeur de la plaque)
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de voiture
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Excentricité E ou E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Pivotant / fixe Référence

135.96 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante13280.01~140.00Avec butée de rotation12068(71)68(71)9090100301293513012PivotantS

184.62 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante168140.01~220.00Avec butée de rotation15075(80)75(80)102102125381443814519PivotantS

211.87 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante190140.01~220.00Avec butée de rotation16075(80)75(80)102102150381524115419PivotantS

128.30 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante13280.01~140.00NA12068(71)68(71)9090100308635--PivotantS

167.58 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante168140.01~220.00NA15075(80)75(80)1021021253810238--PivotantS

184.98 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct pivotante190140.01~220.00NA16075(80)75(80)1021021503811741--PivotantS

120.01 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixe13280.01~140.00NA12080(90)45(50)1107810030----Type fixeSR

140.91 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixe168140.01~220.00NA150100(112)56(53)1409412538----Type fixeSR

182.47 €

1 Disponible 14 jours Plaque pour montage direct type fixe190140.01~220.00NA160100(112)56(53)1409415038----Type fixeSR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Caoutchouc Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge lourde Diamètre du trou de montage P(mm) 11
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Tout inoxydable Remarques spéciales Roulette avec roues résistantes à la chaleur Variété de véhicules ARB
Configuration de la roue Roue en aluminium, roue de remontage en caoutchouc nitrile avec roulements à billes radiaux

Assistance technique