Roues utilisées - Roues moulées (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
426G-C25
426G-C32
426G-C38
426G-C50
426G-C65
426G-C75
426S-C100
426S-C125
426S-C150
446G-C65
446G-C75
446G-C100
446G-C125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Variété Configuration de la roue

1.81 €

1 11 jours 25124.714GRoue moulée intégrée

2.60 €

1 11 jours 32145.016GRoue moulée intégrée

3.47 €

1 11 jours 38176.220GRoue moulée intégrée

6.10 €

1 6 jours 50216.724GRoue moulée intégrée

9.65 €

1 11 jours 65258.230GRoue moulée intégrée

12.56 €

1 11 jours 75258.230GRoue moulée intégrée

22.25 €

1 11 jours 1003010.244SRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

32.35 €

1 11 jours 1253312.254SRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

42.75 €

1 11 jours 1503512.254SRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

10.30 €

1 11 jours 65258.234GRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

16.01 €

1 11 jours 75318.239GRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

25.55 €

1 11 jours 1003510.247GRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

42.64 €

1 11 jours 1254512.259GRoue en fonte intégrée avec manchon en résine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Intégré Matériau de la roue Fonte Roulement Aucun
Couvercle NA Variété de véhicules C

Assistance technique