Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
499E-MC65 |
499E-MC75 |
499E-MC100 |
499E-MC125 |
499E-MC150 |
499G-MC38 |
499G-MC50 |
499G-MC65 |
499G-MC75 |
499S-MCB100 |
499S-MCB125 |
499S-MCB150 |
599S-MCB125 |
599S-MCB150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Couvercle | Variété | Variété de véhicules | Configuration de la roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.18 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 20 | 6.7 | 24 | NA | E | MC | Roue 100% nylon MC | |
22.36 € | 1 | 11 jours | 75 | 20 | 6.7 | 24 | NA | E | MC | Roue 100% nylon MC | ||
27.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 100 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Roue 100% nylon MC | |
48.63 € | 1 | 11 jours | 125 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Roue 100% nylon MC | ||
62.67 € | 1 | 11 jours | 150 | 25 | 8.2 | 30 | NA | E | MC | Roue 100% nylon MC | ||
12.54 € | 1 | 11 jours | 38 | 17 | 6.3 | 20 | NA | G | MC | Roue 100% nylon MC | ||
14.74 € | 1 | 11 jours | 50 | 20 | 6.7 | 24 | NA | G | MC | Roue 100% nylon MC | ||
18.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 65 | 25 | 8.2 | 30 | NA | G | MC | Roue 100% nylon MC | |
24.00 € | 1 | 11 jours | 75 | 25 | 8.2 | 30 | NA | G | MC | Roue 100% nylon MC | ||
40.90 € | 1 | Disponible | 11 jours | 100 | 33 | 10.2 | 45 | Disponible | S | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
62.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | 125 | 43 | 12 | 55 | Disponible | S | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
77.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 150 | 43 | 12 | 55 | Disponible | S | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
73.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 125 | 51 | 12 | 63 | Disponible | S | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial | |
89.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 150 | 51 | 12 | 63 | Disponible | S | MCB | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial |
Loading...
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Nylon MC | Roulement | Aucun |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Couvercle
Variété
Variété de véhicules
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles