Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
499SOS-MCB100 |
499SOS-MCB125 |
499SOS-MCB150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.13 € | 1 | 11 jours | 100 | 33 | 10.2 | 45 | ||
111.52 € | 1 | 11 jours | 125 | 43 | 12 | 55 | ||
128.85 € | 1 | 11 jours | 150 | 43 | 12 | 55 |
Loading...
Type à roue | Intégré | Matériau de la roue | Nylon MC | Roulement | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Couvercle | NA | Variété | SOS | Variété de véhicules | MCB |
Configuration de la roue | Roue 100% nylon MC avec roulement à billes radial |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles