Serrure de marteau 900

Serrure de marteau 900
  • Remise sur volume
The most widely used floor lock that is safe and features both excellent operability and durability. Widely used for transport carts, equipment, etc., that require safety to be maintained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
900-2
900-2-SUS
900-4
900-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition Course S
(mm)
Masse de charge max.
(kg)
Hauteur de montage adaptée
(mm)
Hauteur BAS H1
(mm)
Hauteur HAUT H2
(mm)
Longueur de pédale L
(mm)
À partir de l'interstice du siège de montage h
(mm)

57.08 €

1 Disponible 5 jours Peinture au four252001421501251383

280.07 €

1 20 jours Tout inoxydable252001421501251385

47.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

Peinture au four4030020221017014610

70.70 €

1 6 jours Peinture au four5035024024819813829

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Type à trou de montage Trou long Types de composants en relation Blocage et butée de chariot manuel
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm) 120X120 Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm) 85X85 100X100

Assistance technique