Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
909LK-42S100 |
909LK-42S125 |
909LK-42S150 |
909LK-POS130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Siège de montage A×B ou A×B×C (mm) | Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z (mm) | Hauteur de montage adaptée (mm) | Hauteur BAS H1 (mm) | Hauteur HAUT H2 (mm) | À partir de l'interstice du siège de montage h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.29 € | 1 | 6 jours | 70X100 | 50X80 | 132 | 137 | 112 | 1 | ||
38.22 € | 1 | 6 jours | 100X100 | 80X80 | 168 | 173 | 148 | 29 | ||
44.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100X100 | 80X80 | 190 | 195 | 170 | 29 | |
39.29 € | 1 | 6 jours | 100X100 | 80X80 | 177 | 182 | 157 | 29 |
Loading...
Type à roulettes | Composants associés | Type à trou de montage | Trou rond | Types de composants en relation | Blocage et butée de chariot manuel |
---|---|---|---|---|---|
Traitement (Raccord en métal / corps principal) - Finition | Plastique | Course S(mm) | 25 | Longueur de pédale L(mm) | 127 |
Diamètre du trou de montage(mm) | 8.5 |
Configurer
Propriétés de base
Siège de montage A×B ou A×B×C(mm)
Dimensions de montage X×Y ou X×Y×Z(mm)
Hauteur de montage adaptée(mm)
Hauteur BAS H1(mm)
Hauteur HAUT H2(mm)
À partir de l'interstice du siège de montage h(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles