Référence fabricant: 429E-LB65
Marque: TAKIGEN(HAMMER CASTER)
Prix: 6.49 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
429E-LB65
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Élastomère | D.E. de la roue(Ø) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 21 | Diamètre du trou(Ø) | 6.7 | Largeur du moyeu(mm) | 26 |
Roulement | Aucun | Couvercle | Disponible | Variété | E |
Variété de véhicules | LB | Configuration de la roue | Roue en PP, roue de remontage en élastomère avec roulement à billes radial |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles