Insertion (lame de scie) pour raccords de tuyaux type virole double, DTI

Insertion (lame de scie) pour raccords de tuyaux type virole double, DTI
The double ferrule type tube fittings insert (Saw Blade) is DTI manufactured by Ihara Science who boast a proven track record in high pressure fittings that demand high quality.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam, gas, chemicals and oil
· Applicable Tube Materials: Stainless steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DTI6M-4MSS

Référence pièce
DTI6M-4MSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.63 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Insert Matériau Acier inoxydable
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable D.E. de tuyau applicable(Ø) 6
D.E. de tuyau applicable (En cas de diamètre différent)(Ø) 4 Plage de températures de fonctionnement(°C) -196::600 Longueur L(mm) 11.9

Vous vous trouvez sur la page de Insertion (lame de scie) pour raccords de tuyaux type virole double, DTI, le numéro d'article est le suivant: DTI6M-4MSS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTI6M-4MSS.

Assistance technique