Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DHA4-R4SS |
DHA6-4SS |
DHA6-8SS |
DHA8-4SS |
DHA8-R4SS |
DHA8-R6SS |
DHA8-R8SS |
DHA12-R12SS |
DHA16-R16SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.59 € | 1 | 5 jours | 1/4 | R | 1/4 | 35.5 | ||
17.48 € | 1 | 7 jours | 3/8 | NPT | 1/4 | 38.0 | ||
24.01 € | 1 | 8 jours | 3/8 | NPT | 1/2 | 43.5 | ||
25.91 € | 1 | 7 jours | 1/2 | NPT | 1/4 | 43.5 | ||
25.91 € | 1 | 8 jours | 1/2 | R | 1/4 | 43.5 | ||
27.16 € | 1 | 7 jours | 1/2 | R | 3/8 | 45.5 | ||
28.73 € | 1 | 8 jours | 1/2 | R | 1/2 | 49.0 | ||
44.23 € | 1 | 8 jours | 3/4 | R | 3/4 | 53.6 | ||
76.75 € | 1 | 8 jours | 1 | R | 1 | 65.0 |
Loading...
Type | Composants associés | Type de composant associé | Adaptateur mâle | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles