Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DLN2-R2SS |
DLN4-2SS |
DLN4-4SS |
DLN4-8SS |
DLN4-R2SS |
DLN4-R4SS |
DLN4-R6SS |
DLN4-R8SS |
DLN6-R2SS |
DLN6-R4SS |
DLN6-R6SS |
DLN6-R8SS |
DLN8-8SS |
DLN8-R6SS |
DLN8-R8SS |
DLN12-12SS |
DLN12-R12SS |
DLN16-R16SS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Type à filetage de connexion | Filetage nominal | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82 € | 1 | 8 jours | 1/8 | R | 1/8 | 23.5 | ||
26.03 € | 1 | 8 jours | 1/4 | NPT | 1/8 | 27.5 | ||
17.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4 | NPT | 1/4 | 27.5 | |
44.88 € | 1 | 8 jours | 1/4 | NPT | 1/2 | 32.0 | ||
26.03 € | 1 | 8 jours | 1/4 | R | 1/8 | 27.5 | ||
16.03 € | 1 | 8 jours | 1/4 | R | 1/4 | 27.5 | ||
38.89 € | 1 | 8 jours | 1/4 | R | 3/8 | 30.0 | ||
44.88 € | 1 | 8 jours | 1/4 | R | 1/2 | 32.0 | ||
35.59 € | 1 | 8 jours | 3/8 | R | 1/8 | 30.5 | ||
34.70 € | 1 | 5 jours | 3/8 | R | 1/4 | 30.5 | ||
23.81 € | 1 | 8 jours | 3/8 | R | 3/8 | 31.5 | ||
53.56 € | 1 | 8 jours | 3/8 | R | 1/2 | 33.7 | ||
60.74 € | 1 | 8 jours | 1/2 | NPT | 1/2 | 36.5 | ||
49.08 € | 1 | 10 jours | 1/2 | R | 3/8 | 35.3 | ||
38.70 € | 1 | 8 jours | 1/2 | R | 1/2 | 36.5 | ||
53.92 € | 1 | 8 jours | 3/4 | NPT | 3/4 | 38.5 | ||
74.20 € | 1 | 8 jours | 3/4 | R | 3/4 | 38.5 | ||
100.34 € | 1 | 8 jours | 1 | R | 1 | 45.9 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::600 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Type à filetage de connexion
Filetage nominal
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles